카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
2530.02.37P
Pneumax
Solenoid valves
Optyma-F
Parts
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/solenoid_valves/optyma_f/parts/endplate_sx_f.prj},{NB=2530.02.37P},{C=37P},{FLUID=Filtered air, with or without lubrication},{PWPRESS=2.5 - 7},{TEMP=-5 - +50},{WEIGHT=206},{VER=E}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Pneumax
Description
2530.02.### - Left Endplates
Bill of material
2530.02.37P
Connections
37P = Connectors 37 poles PNP
25P = Connectors 25 poles PNP
37N = Connectors 37 poles NPN
25N = Connectors 25 poles NPN
37A = Connectors 37 poles AC
25A = Connectors 25 poles AC
C16 = Terminal 16 signals PNP
37P = Connectors 37 poles PNP
25P = Connectors 25 poles PNP
37N = Connectors 37 poles NPN
25N = Connectors 25 poles NPN
37A = Connectors 37 poles AC
25A = Connectors 25 poles AC
C16 = Terminal 16 signals PNP
FLUID
Filtered air, with or without lubrication
Pilot working pressure
2.5 - 7
bar
Temperature
-5 - +50
°C
WEIGHT
206
g
VER
E
E
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성