??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Pneumax
Descrizione
2530.00 - Piastra di chiusura
Lista materiale
2530.00
Codice ordinazione
2530.00
Fluido
Aria filtrata, con o senza lubrificazione
Pressione di funzionamento
Da vuoto a 10 bar
Temperatura
-5 - +50 °C
Peso
54 g
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD