??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 45
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
253-102 bis 253-116 - 2-Leiter-Klemmenleiste für Leiterplatten 1 Lötstift/Pol versetzt Rastermaß 5 mm / 0.197 in
Stückliste
253-109
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.5 - 1.5 mm²
Querschnitt
20 - 16 AWG
Abisolierlänge
8.5 - 9.5 mm
Spannung
320 V
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
17.5 A
Rastermaß
5.00 mm
Polzahl
Höhe
13.00 mm
Breite
mm
Tiefe
12.80 mm
Anzahl Klemmstellen
Anzahl Potential
Farbe
Bemerkungen
L1 = (No. of poles x Pin Spacing) + 2 mm
Bohrlochdurchmesser
1,1 +0,1 mm
Gewicht
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen