??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 45
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
253-102 aż do 253-116 - 2-CONDUCTOR PCB TERMINAL STRIP 1 SOLDER PIN / POLE STAGGERED PIN SPACING 5 MM / 0.197 IN
Lista materiałowa
253-109
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.5 - 1.5 mm²
Cross section
20 - 16 AWG
długość odizolowania przewodu
8.5 - 9.5 mm
Measured voltage
320 V
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
Pollution degree
2
Current intensity
17.5 A
raster
5.00 mm
liczba biegunów
wysokość
13.00 mm
szerokość
mm
głębokość
12.80 mm
Number of connection points
Number of potentials
kolor
Comment
L1 = (No. of poles x Pin Spacing) + 2 mm
Dimensions
1,1 +0,1 mm
masa
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD