??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 45
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
253-102 à 253-116 - Barrette à bornes pour 2 conducteurs pour circuits imprimés 1 broche à souder/pôle décalée Pas 5 mm/0.197 in
Nomenclature
253-109
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.5 - 1.5 mm²
sections
20 - 16 AWG
Longueur de dénudage
8.5 - 9.5 mm
tension de mesure
320 V
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
degré de pollution
2
ampérage
17.5 A
Pas
5.00 mm
Nbre de pôles
Hauteur
13.00 mm
Largeur
mm
Profondeur
12.80 mm
Nombre des postes de serrage
Nombre des potentiels
Couleur
Comment
L1 = (No. of poles x Pin Spacing) + 2 mm
Dimensions
1,1 +0,1 mm
Poids
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés