??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2521770000 - WPD 305 3X35/6X25+9X16 3XBL
Stückliste
Weidmueller 2521770000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
2521770000
Herstellertypbezeichnung
WPD 305 3X35/6X25+9X16 3XBL
Kurzbeschreibung
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, 1000 V, 214 A, Polzahl: 3, Montageplatte, TS 35, blau
Langbeschreibung
Reihenklemme für die Potentialverteilung. Mit hoher Kontaktdichte.
GTIN
4050118534115
Name des Herstellers
Weidmueller Group
min. Betriebstemperatur
-50 °C
max. Betriebstemperatur
130 °C
Bemessungsstrom
214 A
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
Anzahl der Etagen
1
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
214 A
Farbe
blau
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Schraubanschluss
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
Etagen intern gebrückt
Ja
Abschlussplatte erforderlich
Nein
Montageart
Montagefläche
Bemessungsspannung
1000 V
Masse
0.433 kg
Tiefe
53.789 mm
Höhe
70.034 mm
Breite
108.786 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen