??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
2521770000 - WPD 305 3X35/6X25+9X16 3XBL
Kusovník
Weidmueller 2521770000
Preview
Manufacturer Product ID
2521770000
Manufacturer Type Description
WPD 305 3X35/6X25+9X16 3XBL
Description short
Svorka k rozvádění napájení, Šroubové připojení, 1000 V, 214 A, Počet pólů: 3, Montážní deska, TS 35, Modrá
Description long
Svorkovnice pro distribuci potenciálu. S vysokou kontaktní hustotou.
GTIN-Code
4050118534115
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Min. operating temperature
-50 °C
Max. operating temperature
130 °C
rated current
214 A
Number of contact points per level
2
Number of levels
1
Rated current [In] for the power loss specification
214 A
color
blue
Connection type
Screw connection
Combustibility class
V0
material of insulation
PA
Levels internally bridged
Yes
Closing plate required
No
Assembly type
Mounting face
rated voltage
1000 V
Mass
0.433 kg
depth
53.789 mm
height
70.034 mm
width
108.786 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model