??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 9
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
252-152 aż do 252-160 - 2-CONDUCTOR FEMALE PCB CONNECTOR STRIP FOR SOLDER PIN STRIP PIN SPACING 3.5 MM / 0.138 IN
Lista materiałowa
252-155
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
2 x 0.4 - 0.8 mm²
Cross section
2 x 26 - 20 AWG
długość odizolowania przewodu
6 - 7 mm
Measured voltage
320 V
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
Pollution degree
2
Current intensity
2 A
raster
3.50 mm
liczba biegunów
wysokość
13.10 mm
szerokość
mm
głębokość
10.50 mm
Number of connection points
Number of potentials
kolor
grau
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing)
Dimensions
1,2 +/-0,05 mm
masa
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD