??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2519470000 - WPD 205 2X35/4X25+6X16 2XBL
Nomenclature
Weidmueller 2519470000
Preview
Manufacturer Product ID
2519470000
Manufacturer Type Description
WPD 205 2X35/4X25+6X16 2XBL
Description short
Blocs de jonction de distribution de potentiel, Raccordement vissé, 1000 V, 214 A, Nombre de pôles: 2, Plaque de montage, TS 35, bleu
Description long
Barrette de raccordement pour distribution de potentiel. Avec densité de contat élevée.
GTIN-Code
4050118531787
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Min. operating temperature
-50 °C
Max. operating temperature
130 °C
rated current
214 A
Number of contact points per level
2
Number of levels
1
Rated current [In] for the power loss specification
214 A
color
blue
Connection type
Screw connection
Combustibility class
V0
material of insulation
PA
Levels internally bridged
Yes
Closing plate required
No
Assembly type
Mounting face
rated voltage
1000 V
Mass
0.288 kg
depth
53.593 mm
height
70.034 mm
width
72.05 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés