??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2519200000 - MF 5/5 MM WS
Stückliste
Weidmueller 2519200000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
2519200000
Herstellertypbezeichnung
MF 5/5 MM WS
Kurzbeschreibung
Klemmenmarkierung, weiß
Langbeschreibung
Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4050118531428
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Rastermaß
5 mm
Höhe
5 mm
Farbe
weiß
Tiefe
0.700 mm
Werkstoff
Thermoplastische Polyurethan-Elastomere (TPU)
halogenfrei
Ja
Masse
0.000 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen