??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2519070000 - SFX 9/24 MM SW
Спецификация
Weidmueller 2519070000
Preview
Manufacturer Product ID
2519070000
Manufacturer Type Description
SFX 9/24 MM SW
Description short
Система кодирования кабелей, 7 - , 15 mm, Полиуретан, черный
Description long
Экологически безопасные маркеры, не содержащие галогена, для линий и кабелей. Крепление с помощью кабельных стяжек.
GTIN-Code
4050118531220
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
color
black
material
thermoplastic polyurethan-elastomers (TPU)
Combustibility class
HB
Min. cable diameter
7 mm
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
0.6 mm
height
26 mm
width
15 mm
customs tariff number (TARIC)
39191080
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей