??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2519070000 - SFX 9/24 MM SW
Lista materiałowa
Weidmueller 2519070000
Preview
Manufacturer Product ID
2519070000
Manufacturer Type Description
SFX 9/24 MM SW
Description short
System kodowania kabli, 7 - , 15 mm, Poliuretan, czarny
Description long
Bezhalogenowe, niskoemisyjne znaczniki do przewodów i kabli. Mocowanie za pomocą opasek kablowych.
GTIN-Code
4050118531220
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
color
black
material
thermoplastic polyurethan-elastomers (TPU)
Combustibility class
HB
Min. cable diameter
7 mm
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
0.6 mm
height
26 mm
width
15 mm
customs tariff number (TARIC)
39191080
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD