??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2519060000 - SFX 11/60 MM BL
Спецификация
Weidmueller 2519060000
Preview
Manufacturer Product ID
2519060000
Manufacturer Type Description
SFX 11/60 MM BL
Description short
Система кодирования кабелей, 7 - , 13 mm, Полиуретан, синий
Description long
Экологически безопасные маркеры, не содержащие галогена, для линий и кабелей. Крепление с помощью кабельных стяжек.
GTIN-Code
4050118531213
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
color
blue
material
thermoplastic polyurethan-elastomers (TPU)
Combustibility class
HB
Min. cable diameter
7 mm
Without halogens
Yes
Mass
0.001 kg
depth
0.6 mm
height
60 mm
width
13 mm
customs tariff number (TARIC)
39219010
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей