??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2519060000 - SFX 11/60 MM BL
Lista materiale
Weidmueller 2519060000
Preview
Manufacturer Product ID
2519060000
Manufacturer Type Description
SFX 11/60 MM BL
Description short
Sistema di codifica cavi, 7 - , 13 mm, Poliuretano, blu
Description long
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.
GTIN-Code
4050118531213
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
color
blue
material
thermoplastic polyurethan-elastomers (TPU)
Combustibility class
HB
Min. cable diameter
7 mm
Without halogens
Yes
Mass
0.001 kg
depth
0.6 mm
height
60 mm
width
13 mm
customs tariff number (TARIC)
39219010
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD