??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2519060000 - SFX 11/60 MM BL
Stückliste
Weidmueller 2519060000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
2519060000
Herstellertypbezeichnung
SFX 11/60 MM BL
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungssystem, 7 - , 13 mm, Polyurethane, blau
Langbeschreibung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
GTIN
4050118531213
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Farbe
blau
Werkstoff
Thermoplastische Polyurethan-Elastomere (TPU)
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
HB
min. Kabeldurchmesser
7 mm
halogenfrei
Ja
Masse
0.001 kg
Tiefe
0.6 mm
Höhe
60 mm
Breite
13 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39219010
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen