??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
2519060000 - SFX 11/60 MM BL
Kusovník
Weidmueller 2519060000
Preview
Manufacturer Product ID
2519060000
Manufacturer Type Description
SFX 11/60 MM BL
Description short
Systém kódování kabelů, 7 - , 13 mm, Polyuretan, Modrá
Description long
Značení bez halogenů a nízkým obsahem znečišťujících látek pro linky a kabely. Připevnění vázacími pásky.
GTIN-Code
4050118531213
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
color
blue
material
thermoplastic polyurethan-elastomers (TPU)
Combustibility class
HB
Min. cable diameter
7 mm
Without halogens
Yes
Mass
0.001 kg
depth
0.6 mm
height
60 mm
width
13 mm
customs tariff number (TARIC)
39219010
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model