??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2502800000 - WPD 232 2X185/2X185 GY
Спецификация
Weidmueller 2502800000
Preview
Manufacturer Product ID
2502800000
Manufacturer Type Description
WPD 232 2X185/2X185 GY
Description short
Клемма распределителя потенциала, 185, 1000 V, 353 A, Количество полюсов: 1, Светло-серый
Description long
Клеммная колодка для распределения потенциалов. С высокой плотностью контакта.
GTIN-Code
4050118516623
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Min. operating temperature
-50 °C
Max. operating temperature
120 °C
rated current
353 A
Number of contact points per level
4
Number of levels
1
Rated current [In] for the power loss specification
353 A
Power loss, static, current-independent [Pls]
11.300 W
color
gray
Combustibility class
V0
material of insulation
PA
Closing plate required
No
rated voltage
1000 V
Mass
0.397 kg
depth
74.011 mm
height
104.967 mm
width
67.601 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей