??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2502770000 - WPD 132 1X185/1X185 GN
Lista materiałowa
Weidmueller 2502770000
Preview
Manufacturer Product ID
2502770000
Manufacturer Type Description
WPD 132 1X185/1X185 GN
Description short
Zacisk rozdziału potencjału, 185, 1000 V, 353 A, Liczba biegunów: 1, zielony
Description long
Blok zacisków służący do rozdziału potencjałów. Ze stykiem o wysokiej gęstości.
GTIN-Code
4050118516593
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Min. operating temperature
-50 °C
Max. operating temperature
120 °C
rated current
353 A
Number of levels
1
Rated current [In] for the power loss specification
353 A
Power loss, static, current-independent [Pls]
11.300 W
color
green
Combustibility class
V0
material of insulation
PA
rated voltage
1000 V
Mass
0.204 kg
depth
73.974 mm
height
105.022 mm
width
37.51 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD