??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2502720000 - WPD 231 2X95/2X95 GN     
Спецификация
Weidmueller 2502720000
Preview
Manufacturer Product ID
2502720000
Manufacturer Type Description
WPD 231 2X95/2X95 GN
Description short
Клемма распределителя потенциала, 95, 1000 V, 232 A, Количество полюсов: 1, зеленый
Description long
Клеммная колодка для распределения потенциалов. С высокой плотностью контакта.
GTIN-Code
4050118516548
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Min. operating temperature
-50 °C
Max. operating temperature
120 °C
rated current
232 A
Number of contact points per level
4
Number of levels
1
Rated current [In] for the power loss specification
232 A
Power loss, static, current-independent [Pls]
7.420 W
color
green
Combustibility class
V0
material of insulation
PA
Closing plate required
No
rated voltage
1000 V
Mass
0.178 kg
depth
57 mm
height
92.957 mm
width
46.997 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей