??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2502710000 - WPD 231 2X95/2X95 BL
Lista materiałowa
Weidmueller 2502710000
Preview
Manufacturer Product ID
2502710000
Manufacturer Type Description
WPD 231 2X95/2X95 BL
Description short
Zacisk rozdziału potencjału, 95, 1000 V, 232 A, Liczba biegunów: 1, niebieski
Description long
Blok zacisków służący do rozdziału potencjałów. Ze stykiem o wysokiej gęstości.
GTIN-Code
4050118516531
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Min. operating temperature
-50 °C
Max. operating temperature
120 °C
rated current
232 A
Number of contact points per level
4
Number of levels
1
Rated current [In] for the power loss specification
232 A
Power loss, static, current-independent [Pls]
7.420 W
color
blue
Combustibility class
V0
material of insulation
PA
Closing plate required
No
rated voltage
1000 V
Mass
0.178 kg
depth
57 mm
height
92.957 mm
width
46.997 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD