??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2502710000 - WPD 231 2X95/2X95 BL
Lista materiale
Weidmueller 2502710000
Preview
Manufacturer Product ID
2502710000
Manufacturer Type Description
WPD 231 2X95/2X95 BL
Description short
Morsetto ripartitore di potenziale, 95, 1000 V, 232 A, Numero di poli: 1, blu
Description long
Morsettiera per ripartizione di potenziale. Con elevata densità di contatti.
GTIN-Code
4050118516531
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Min. operating temperature
-50 °C
Max. operating temperature
120 °C
rated current
232 A
Number of contact points per level
4
Number of levels
1
Rated current [In] for the power loss specification
232 A
Power loss, static, current-independent [Pls]
7.420 W
color
blue
Combustibility class
V0
material of insulation
PA
Closing plate required
No
rated voltage
1000 V
Mass
0.178 kg
depth
57 mm
height
92.957 mm
width
46.997 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD