??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2502600000 - WPD 230 2X50/2X50 GN
Stückliste
Weidmueller 2502600000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
2502600000
Herstellertypbezeichnung
WPD 230 2X50/2X50 GN
Kurzbeschreibung
Potentialverteilerklemme, 50, 1000 V, 150 A, Polzahl: 1, grün
Langbeschreibung
Reihenklemme für die Potentialverteilung. Mit hoher Kontaktdichte.
GTIN
4050118516425
Name des Herstellers
Weidmueller Group
min. Betriebstemperatur
-50 °C
max. Betriebstemperatur
120 °C
Bemessungsstrom
150 A
Anzahl der Klemmstellen je Etage
4
Anzahl der Etagen
1
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
150 A
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
4.800 W
Farbe
grün
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
Abschlussplatte erforderlich
Nein
Bemessungsspannung
1000 V
Masse
0.066 kg
Tiefe
45 mm
Höhe
70.007 mm
Breite
35.6 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen