??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2502600000 - WPD 230 2X50/2X50 GN
Nomenclature
Weidmueller 2502600000
Preview
Manufacturer Product ID
2502600000
Manufacturer Type Description
WPD 230 2X50/2X50 GN
Description short
Blocs de jonction de distribution de potentiel, 50, 1000 V, 150 A, Nombre de pôles: 1, vert
Description long
Barrette de raccordement pour distribution de potentiel. Avec densité de contat élevée.
GTIN-Code
4050118516425
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Min. operating temperature
-50 °C
Max. operating temperature
120 °C
rated current
150 A
Number of contact points per level
4
Number of levels
1
Rated current [In] for the power loss specification
150 A
Power loss, static, current-independent [Pls]
4.800 W
color
green
Combustibility class
V0
material of insulation
PA
Closing plate required
No
rated voltage
1000 V
Mass
0.066 kg
depth
45 mm
height
70.007 mm
width
35.6 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés