??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2500890000 - ENERGY METER 700-PN-230
Stückliste
Weidmueller 2500890000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
2500890000
Herstellertypbezeichnung
ENERGY METER 700-PN-230
Kurzbeschreibung
Messgerät elektrische Größen, 480 V, PROFINET, Modbus RTU, Modbus TCP/IP, Modbus RTU over Ethernet, SNMP
Langbeschreibung
Ermöglicht das detaillierte Messen der von Produktionsanlagen.
GTIN
4050118513943
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Amperemeter vorhanden
Ja
Blindleistungsmesser vorhanden
Ja
Drehzahlmesser vorhanden
Nein
Frequenzmesser vorhanden
Ja
Impulszähler vorhanden
Ja
Voltmeter vorhanden
Ja
Wirkleistungsmessgerät vorhanden
Ja
Masse
0.265 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
90303200
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen