??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 30
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
250-702 hasta 250-724 - Regleta doble piso hasta tarjetasC.I. 2 pines/por polo en línea Paso 5 mm/0,197 in con tecla de accionamiento
Lista de materiales
250-706/000-023
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.5 - 1.5 mm²
Sección
20 - 14 AWG
Longitud de pelado
9 - 10 mm
Tensión asignada según
320 V
Tensión de choque asignada
4 kV
Grado de ensuciamniento
2
Intensidad de corriente según
10 A
Paso
5.00 mm
Número de polos
Altura
20.90 mm
Ancho
mm
Profundidad
21.70 mm
Número de puntos de conexión
Número de potenciales
Color
Peso
g
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1.2 mm
Dimensions
1.2 -0.1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD