??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 30
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
250-702 bis 250-724 - Doppelstock-Klemmenleiste für Leiterplatten 2 Lötstifte/Pol in Reihe Rastermaß 5 mm / 0.197 in mit Betätigungsdrücker
Stückliste
250-706/000-023
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.5 - 1.5 mm²
Querschnitt
20 - 14 AWG
Abisolierlänge
9 - 10 mm
Spannung
320 V
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
10 A
Rastermaß
5.00 mm
Polzahl
Höhe
20.90 mm
Breite
mm
Tiefe
21.70 mm
Anzahl Klemmstellen
Anzahl Potential
Farbe
Gewicht
g
Bemerkungen
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1.2 mm
Bohrlochdurchmesser
1.2 -0.1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen