??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 30
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
250-702 a 250-724 - morsettiera a due piani per circuitistampati 2 reofori a saldare/polo in linea passo 5 mm/0,197 in con pulsante
Lista materiale
250-706/000-023
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.5 - 1.5 mm²
Sezione
20 - 14 AWG
Lunghezza spelatura
9 - 10 mm
Tensione rilevata
320 V
Tensione impulsiva nominale
4 kV
Grado di inquinamento
2
Corrente
10 A
Passo
5.00 mm
Numero di poli
Altezza
20.90 mm
Larghezza
mm
Profondita
21.70 mm
Numero di punti di connessione
Numero di potenziali
Colore
Peso
g
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1.2 mm
Dimensions
1.2 -0.1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD