??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 30
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
250-702 aż do 250-724 - DOUBLE DECK PCB TERMINAL STRIP 2 SOLDER PINS / POLE IN LINE PIN SPACING 5 MM / 0.197 IN WITH PUSH BOTTONS
Lista materiałowa
250-706/000-023
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.5 - 1.5 mm²
Cross section
20 - 14 AWG
długość odizolowania przewodu
9 - 10 mm
Measured voltage
320 V
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
Pollution degree
2
Current intensity
10 A
raster
5.00 mm
liczba biegunów
wysokość
20.90 mm
szerokość
mm
głębokość
21.70 mm
Number of connection points
Number of potentials
kolor
masa
g
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1.2 mm
Dimensions
1.2 -0.1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD