??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 30
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
250-702 à 250-724 - Barrette à bornes à deux étages pour circuits imprimés 2 broches à souder/pôle alignées Pas 5 mm/0,197 in avec poussoir
Nomenclature
250-706/000-023
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.5 - 1.5 mm²
sections
20 - 14 AWG
Longueur de dénudage
9 - 10 mm
tension de mesure
320 V
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
degré de pollution
2
ampérage
10 A
Pas
5.00 mm
Nbre de pôles
Hauteur
20.90 mm
Largeur
mm
Profondeur
21.70 mm
Nombre des postes de serrage
Nombre des potentiels
Couleur
Poids
g
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1.2 mm
Dimensions
1.2 -0.1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés