??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 18
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
250-602 hasta 250-612 - Regletas de un conductor hasta tarjetas de C.I. 1 pin soldable/polo alineado Paso 7,5 mm/0,295in con tecla de accionamiento
Lista de materiales
250-605
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.5 - 1.5 mm²
Sección
20 - 14 AWG
Longitud de pelado
9 - 10 mm
Tensión asignada según
630 V
Tensión de choque asignada
6 kV
Grado de ensuciamniento
2
Intensidad de corriente según
17.5 A
Paso
7.50 mm
Número de polos
Altura
16.50 mm
Ancho
mm
Profundidad
13.00 mm
Número de puntos de conexión
Número de potenciales
Color
Peso
g
Comment
L1 = (No. of poles x Pin Spacing) + 5 mm + 1,5 mm
Dimensions
1,2 -0,1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD