??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 18
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
250-602 bis 250-612 - 1-Leiter-Klemmenleiste für Leiterplatten 1 Lötstift/Pol in Reihe Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in mit Betätigungsdrücker
Stückliste
250-605
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.5 - 1.5 mm²
Querschnitt
20 - 14 AWG
Abisolierlänge
9 - 10 mm
Spannung
630 V
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
17.5 A
Rastermaß
7.50 mm
Polzahl
Höhe
16.50 mm
Breite
mm
Tiefe
13.00 mm
Anzahl Klemmstellen
Anzahl Potential
Farbe
Gewicht
g
Bemerkungen
L1 = (No. of poles x Pin Spacing) + 5 mm + 1,5 mm
Bohrlochdurchmesser
1,2 -0,1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen