??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 18
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
250-602 a 250-612 - morsettiera per 1 conduttore per circuiti stampati 1 PIN/POLO ALLINEATI passo 7,5 mm/0,295 in con pulsante
Lista materiale
250-605
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.5 - 1.5 mm²
Sezione
20 - 14 AWG
Lunghezza spelatura
9 - 10 mm
Tensione rilevata
630 V
Tensione impulsiva nominale
6 kV
Grado di inquinamento
2
Corrente
17.5 A
Passo
7.50 mm
Numero di poli
Altezza
16.50 mm
Larghezza
mm
Profondita
13.00 mm
Numero di punti di connessione
Numero di potenziali
Colore
Peso
g
Comment
L1 = (No. of poles x Pin Spacing) + 5 mm + 1,5 mm
Dimensions
1,2 -0,1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD