??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 18
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
250-602 à 250-612 - Barrette à bornes pour 1 conducteur pour circuits imprimés 1 broche à souder/pôle alignée Pas 7,5 mm/0,295 in avec poussoir
Nomenclature
250-605
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.5 - 1.5 mm²
sections
20 - 14 AWG
Longueur de dénudage
9 - 10 mm
tension de mesure
630 V
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
degré de pollution
2
ampérage
17.5 A
Pas
7.50 mm
Nbre de pôles
Hauteur
16.50 mm
Largeur
mm
Profondeur
13.00 mm
Nombre des postes de serrage
Nombre des potentiels
Couleur
Poids
g
Comment
L1 = (No. of poles x Pin Spacing) + 5 mm + 1,5 mm
Dimensions
1,2 -0,1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés