??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
250-402/353-604 bis 253-408/350-604 - Klemmenleiste für Leiterplatten 1 Lötstift/Pol versetzt 2-polig Rastermaß 2,5 mm / 0.098 in mit Betätigungsdrücker
Stückliste
250-405/353-604
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.2 -0.5 mm²
Querschnitt
24 - 16 AWG
Abisolierlänge
8.5 - 9.5 mm
Spannung
160 V
Bemessungsstoßspannung
2 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
4 A
Rastermaß
2.50 mm
Polzahl
Höhe
13.10 mm
Breite
mm
Tiefe
12.00 mm
Anzahl Klemmstellen
Anzahl Potential
Farbe
schwarz
Gewicht
g
Bemerkungen
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1.5 mm
Bohrlochdurchmesser
1 +0,1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen