??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 7
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
250-402/350-604 a 250-408/350-604 - morsettiera per circuiti stampati 1 reoforo a saldare/polo spostato passo 2,5 mm/0,098 in con pulsante
Lista materiale
250-404/350-604
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.2 -0.5 mm²
Sezione
24 - 16 AWG
Lunghezza spelatura
8.5 - 9.5 mm
Tensione rilevata
160 V
Tensione impulsiva nominale
2 kV
Grado di inquinamento
2
Corrente
4 A
Passo
2.50 mm
Numero di poli
Altezza
13.10 mm
Larghezza
mm
Profondita
12.00 mm
Numero di punti di connessione
Numero di potenziali
Colore
schwarz
Peso
g
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1.5 mm
Dimensions
1 +0,1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD