??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 23
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
250-302 hasta 250-324 - Terminal strip with push bottons 1 front solder pin/Pole in line pin spacing 2.5 mm / 0.098 in
Lista de materiales
250-312
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.2 - 0.5 mm²
Sección
24 - 20 AWG
Longitud de pelado
8.5 - 9.5 mm
Tensión asignada según
160 V
Tensión de choque asignada
2 kV
Grado de ensuciamniento
2
Intensidad de corriente según
4 A
Paso
2.50 mm
Número de polos
Altura
13.10 mm
Ancho
mm
Profundidad
12.00 mm
Número de puntos de conexión
Número de potenciales
Color
grau
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1.5 mm
Dimensions
1.1 -0.1 mm
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD