??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 23
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
250-302 bis 250-324 - Klemmenleiste mit Betätigungsdrückern 1 Lötstift/Pol in Reihe vorn Rastermaß 2.5 mm / 0.098 in
Stückliste
250-312
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.2 - 0.5 mm²
Querschnitt
24 - 20 AWG
Abisolierlänge
8.5 - 9.5 mm
Spannung
160 V
Bemessungsstoßspannung
2 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
4 A
Rastermaß
2.50 mm
Polzahl
Höhe
13.10 mm
Breite
mm
Tiefe
12.00 mm
Anzahl Klemmstellen
Anzahl Potential
Farbe
grau
Bemerkungen
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1.5 mm
Bohrlochdurchmesser
1.1 -0.1 mm
Gewicht
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen