??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 23
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
250-302 a 250-324 - Terminal strip with push bottons 1 front solder pin/Pole in line pin spacing 2.5 mm / 0.098 in
Lista materiale
250-312
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.2 - 0.5 mm²
Sezione
24 - 20 AWG
Lunghezza spelatura
8.5 - 9.5 mm
Tensione rilevata
160 V
Tensione impulsiva nominale
2 kV
Grado di inquinamento
2
Corrente
4 A
Passo
2.50 mm
Numero di poli
Altezza
13.10 mm
Larghezza
mm
Profondita
12.00 mm
Numero di punti di connessione
Numero di potenziali
Colore
grau
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1.5 mm
Dimensions
1.1 -0.1 mm
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD