??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 23
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
250-302 à 250-324 - Terminal strip with push bottons 1 front solder pin/Pole in line pin spacing 2.5 mm / 0.098 in
Nomenclature
250-312
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.2 - 0.5 mm²
sections
24 - 20 AWG
Longueur de dénudage
8.5 - 9.5 mm
tension de mesure
160 V
Tension assignée de tenue aux chocs
2 kV
degré de pollution
2
ampérage
4 A
Pas
2.50 mm
Nbre de pôles
Hauteur
13.10 mm
Largeur
mm
Profondeur
12.00 mm
Nombre des postes de serrage
Nombre des potentiels
Couleur
grau
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1.5 mm
Dimensions
1.1 -0.1 mm
Poids
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés