??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
250 - 250
Bill of material
250
Artikel-Nr.
250
EAN-Code
5412222250111
Level of details
Länge
89
Breite
42
Tiefe
37
Max. Leiterquerschnitt
2,5 mm²
Einführungen
4 x 12 mm + 6 x 20 mm
Rohreinführung Boden
1 x 16 mm + 1 x 20 mm
Dichtbereich der Einführungen
8,2 - 12,5 mm
Material
PP/PE
Glühdrahtfestigkeit
650 °C
Bemessungsspannung
400 V
Einsatztemperatur
- 30°C / + 70°C
Halogen-free
Ja
Color
Lichtgrau - RAL 7035
Schutzart
IP55
Schlagfestigkeit
IK
Verpackung innen/Versand
10/100
Data sheet
HTML (Online)
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей