??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 7
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
250-202/353-604/997-404 hasta 250-208/353-604/997-406 - Borna p/ placas de circuito impreso THR, Tecla, 1,5 mm², Paso 3,5 mm, Push-in CAGE CLAMP®, en la banda
Lista de materiales
250-204/353-604/997-405
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.2 - 1.5 mm²
Sección
24 - 20 AWG
Longitud de pelado
8.5 - 9.5 mm
Tensión asignada según
320 V
Tensión de choque asignada
4 kV
Grado de ensuciamniento
2
Intensidad de corriente según
8 A
Paso
3.50 mm
Número de polos
Altura
13.10 mm
Ancho
mm
Profundidad
12.00 mm
Número de puntos de conexión
Número de potenciales
Color
schwarz
Peso
g
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1.5 mm
Dimensions
1 +0,1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD