??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
250-202/353-604/997-404 bis 250-208/353-604/997-406 - THR-Leiterplattenklemme, Drücker, 1,5 mm², Rastermaß 3,5 mm, Push-in CAGE CLAMP®, im Gurt
Stückliste
250-204/353-604/997-405
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.2 - 1.5 mm²
Querschnitt
24 - 20 AWG
Abisolierlänge
8.5 - 9.5 mm
Spannung
320 V
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
8 A
Rastermaß
3.50 mm
Polzahl
Höhe
13.10 mm
Breite
mm
Tiefe
12.00 mm
Anzahl Klemmstellen
Anzahl Potential
Farbe
schwarz
Gewicht
g
Bemerkungen
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1.5 mm
Bohrlochdurchmesser
1 +0,1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen