??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 73
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
250-102 aż do 250-124 - 1-CONDUCTOR PCB TERMINAL STRIP 1 FRONT SOLDER PIN / POLE PIN SPACING 3.5 MM / 0.138 IN WITH PUSH BOTTONS
Lista materiałowa
250-112
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.2 - 1.5 mm²
Cross section
24 - 16 AWG
długość odizolowania przewodu
8.5 - 9.5 mm
Measured voltage
160 V
napięcie znamionowe udarowe
2.5 kV
Pollution degree
2
Current intensity
8 A
raster
3.50 mm
liczba biegunów
wysokość
13.10 mm
szerokość
mm
głębokość
12.00 mm
Number of connection points
Number of potentials
kolor
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1.5 mm
Dimensions
1 +0.1 mm
masa
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD