카탈로그: Bird
생성됨: 25.08.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bird
25-CT-MA
Bird
Loads
25 Watt
Powered by
CAD모델 선택
{birdtechnologies/loads/25_watt/25-ct_series_asmtab.prj},{NB=25-CT-MA},{PR=25},{TYPE=CT Series - Terminations},{CGENDER=M},{CONN=SMA},{CONNALG=A},{B=0.480},{D=1.000},{E=0.500},{F=0.250},{G=0.614},{H=0.307},{I=0.214},{COLL=Dry, Conduction-Cooled},{OP=Any},{AT=-},{WEIGHT=0.40},{CONNMAT=Stainless Steel},{PPATH=25-ct_series_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bird
Description
25-CT - 25 Watt, Convection-Cooled Dry Terminations
Bill of material
25-CT-MA
Part Number
25-CT-MA
Power Rating
25
W
Product Type
CT Series - Terminations
Connector Gender
Male
Female
Male
Female
Connectors
SMA
A
0.480
인치
B
0.480
인치
C
0.960
인치
D
1.000
인치
E
0.500
인치
F
0.250
인치
G
0.614
인치
H
0.307
인치
I
0.214
인치
Coolant Method
Dry, Conduction-Cooled
Operating Position
Any
Ambient Temperature
-
Dimensions L x W x H
0.96 x 1.0 x 0.5
인치
Weight - Approx.
0.40
oz
Connector Material
Stainless Steel
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성