??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
25-85 OZ25 DIN 69893-F
Bill of material
F63.01.25
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
F63.01.25
Produktbezeichnung
Spannfutter HSK 63-2/25-85 OZ25 DIN 69893 Form F
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
ISO12164-1 F
Körperdurchmesser 1
60 mm
Bunddurchmesser
63 mm
Kraglänge
85 mm
Gesamtlänge
110 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
HSK
Aufnahmeform, maschinenseitig
04
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
63
Aufnahmetyp, werkstückseitig
SZD
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0250
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig
2 mm
Masse (Gewicht)
1.2 kg
Körperdurchmesser 2
48 mm
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, oberes Abmaß
2 mm
Aufnahmedurchmesser, max., werkstückseitig
25 mm
Auswuchtgüte
2.5
Drehzahl, max.
15000
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001098193
Zolltarifnummer
84669360
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models