28H100AF
Bando
Synchronized Pulley
Machined shaft hole type
H type
Powered by
CAD모델 선택
{bando/synchronized_pulley/machined_shaft_hole_type/h_type/h_100_asmtab.prj},{NB=28H100AF(20)},{N=28},{SHAPE1=A},{FLANGE=F},{MAT=Carbon steel},{DP=113.19},{DO=111.82},{W=32},{L=47},{WA=27},{S=2.5},{B=15},{DB=63},{SD=20},{DMIN=20},{FLNO=F119100},{SHAPEX='A','A','B','B'},{DMAXA=82},{DMAXB=38},{MA=2.2},{MB=2.6},{FLX='F', 'with Flange', '', 'without Flange'},{PPATH=h_100/h_100_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 25
HELP_VARIABLE
Company
Bando
Description
25.4mm
Bill of material
28H100AF
No.of teeth
28
28
Shape
A
B
A
B
Flange
with Flange
without Flange
with Flange
without Flange
Shape
AF
AF
Material of pulley
Carbon steel
dp
113.19
113.19
mm
do
111.82
111.82
mm
W
32
mm
l
47
mm
WA
27
27
mm
S
2.5
2.5
mm
B
15
mm
db
63
63
mm
d Bore
mm
값 입력 SD
d Bore
mm
cm
inch
ft
확인
DMAX
82
82
mm
DMIN
20
20
mm
Mass (Rough estimate)
2.2
2.2
kg
Flange No.
F119100
F119100
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성