카탈로그: Bird
생성됨: 25.08.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bird
25-18T-MN
Bird
Loads
25 Watt
Powered by
CAD모델 선택
{birdtechnologies/loads/25_watt/25-18t_series_asmtab.prj},{NB=25-18T-MN},{PR=25},{TYPE=18T Series - Terminations},{CGENDER=Male},{CG1=M},{CONN=N},{CONNALG=N},{A=0.750},{B=2.660},{D=2.300},{E=1.000},{F=0.500},{G=0.500},{H=4-40 UNC-2B},{COLL=Dry, Convection Cooled},{OP=Any},{AT=-65 to 125 °C},{WEIGHT=13.25},{CONNMAT=Black Anodized Aluminum},{PPATH=25-18t_series_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bird
Description
25-18T - 25 Watt, Convection-Cooled Dry Terminations
Bill of material
25-18T-MN
Part Number
25-18T-MN
Power Rating
25
W
Product Type
18T Series - Terminations
Connector Gender
Male
Connectors
N
A
0.750
인치
B
2.660
인치
C
3.410
인치
D
2.300
인치
E
1.000
인치
F
0.500
인치
G
0.500
인치
H
4-40 UNC-2B
Coolant Method
Dry, Convection Cooled
Operating Position
Any
Ambient Temperature
-65 to 125 °C
Dimensions Dia. x Long
2.30 x 3.41
인치
Weight - Approx.
13.25
oz.
Connector Material
Black Anodized Aluminum
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성