24RCM300-12DFK
Bel Fuse
Power Solutions
24RCM300-12DFK
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/24rcm300_12dfk/24rcm300_12dfk.prj},{NB=24RCM300-12DFK},{PN=24RCM300-12DFK},{DESC=DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 300W, Output 12VDC, 25A, Input 14.4-50.4VDC, Out OK, Output Voltage Adjust, Shutdown, Fuse, Pluggable Connector},{POWER=300},{VIN=14.4-50.4},{OV=12},{OC=25},{OT=-40 to 70},{SHA256=JzY1YBH7dspMPbRlrea0XyCW3lvExpOBUxwAE3bdHI0=},{INAME=00107__xxxrcm3002dxxdk}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
24rcm300_12dfk - Bel Power Solutions
Bill of material
24RCM300-12DFK
Part Number
24RCM300-12DFK
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 300W, Output 12VDC, 25A, Input 14.4-50.4VDC, Out OK, Output Voltage Adjust, Shutdown, Fuse, Pluggable Connector
Power
300
W
Voltage Input
14.4-50.4
VDC
Output Voltage
12
VDC
Output Current
25
A
Operating Temperature
-40 to 70
°C
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성