??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
24rcm150_12k - Bel Power Solutions
Bill of material
24RCM150-12K
Part Number
24RCM150-12K
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 150W, Output 12VDC, 12.5A, Input 14.4-50.4VDC, Pluggable Connector
Power
150 W
Voltage Input
14.4-50.4 VDC
Output Voltage
12 VDC
Output Current
12,5 A
Operating Temperature
-40 to 70 °C
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés