24RCM150-12DMQ
Bel Fuse
Power Solutions
24RCM150-12DMQ
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/24rcm150_12dmq/24rcm150_12dmq.prj},{NB=24RCM150-12DMQ},{PN=24RCM150-12DMQ},{DESC=DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 150W, Output 12VDC, 12.5A, Input 14.4-50.4VDC, Out OK, Output Voltage Adjust, Shutdown, Interruption Time, ORing FET},{POWER=150},{VIN=14.4-50.4},{OV=12},{OC=12,5},{OT=-40 to 70},{SHA256=cI4xkYN4/J8kPMVu4aamhVHKrXXV754l7F+R+xynY7w=},{INAME=00079__xxxrcm1502dxxd}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
24rcm150_12dmq - Bel Power Solutions
Bill of material
24RCM150-12DMQ
Part Number
24RCM150-12DMQ
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 150W, Output 12VDC, 12.5A, Input 14.4-50.4VDC, Out OK, Output Voltage Adjust, Shutdown, Interruption Time, ORing FET
Power
150
W
Voltage Input
14.4-50.4
VDC
Output Voltage
12
VDC
Output Current
12,5
A
Operating Temperature
-40 to 70
°C
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성